Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky8T-1009: Opakovaně použitelná spojka
DomůHadice a trubiceAdaptéry, spojky a tvarovkySpojky8T-1009: Opakovaně použitelná spojka
8T-1009: Opakovaně použitelná spojka

Opakovatelně použitelná spirálová spojka Cat® XN, PŘÍRUBA CAT-rovná

Značka: Cat

Obrázky produktů
8T-1009: Opakovaně použitelná spojka
8T-1009: Opakovaně použitelná spojka

Opakovatelně použitelná spirálová spojka Cat® XN, PŘÍRUBA CAT-rovná

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8T-1009

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Konektor: Opakovaně použitelný
materiál: OCEL
Povlak: Pozinkované
Tvar: Přímý
Typ konektoru: -24 PŘÍRUBA CAT
Délka (mm): 222,0
Délka (in): 8,74
Mezní faktor (mm): 139,0
Mezní faktor (in): 5,47
Doporučená velikost hadice (mm): 38,1
Doporučená velikost hadice (in): 1,5
Kompatibilní s: SAE 100R13
Typ těsnění: NBR 1P-3705, FKM 235-2476
Popis: Opakovaně použitelná spojka 24XT5ES-R
Použití: Opakovaně použitelná spojka pro použití s hydraulickou hadicí. Další informace vám poskytne místní prodejce CAT.
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8T-1009

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1300 R2900

KOLOVÝ NAKLADAČ

966D 966F 966E 980C 980F 970F 980H 980G 980G II

RÝPADLO

375-A

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno