Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůPracovní nástrojeHardware a upevňování pracovních nástrojůPodložky pro pracovní nástroje8T-4223: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm
DomůPracovní nástrojeHardware a upevňování pracovních nástrojůPodložky pro pracovní nástroje8T-4223: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm

Porovnat alternativní součásti

Vhodné velikosti šroubu (in)

Vnější průměr (in)

Tloušťka (in)

Popis

8T-4223

Tento díl:

1/2

1,004

0,118

Cat®plochá podložka (spojka, brzda, převodovka)

606-0849

Tento díl:

5/16, 3/8, 1/2

Sada podložek: 6 velikostí, 6 různých tlouštěk, 9 katalogových čísel, 150 kusů, tvrdé podložky, povrchová úprava zinkovými vločkami

606-0855

Tento díl:

1/2, 5/8

Sada podložek: 7 velikostí, 7 různých tlouštěk, 10 katalogových čísel, 150 kusů, tvrdé podložky, vločkový zinkový povlak

Související díly

6V-4432: Šroub se šestihrannou hlavou 1/2 - 13

Cat® 1/2-13 závit 101,6 mm dlouhý šroub se šestihrannou hlavou

184-0983: Šestihranná přírubová matice M12X1,75mm

Šestihranná přírubová matice Cat®

8T-8549: Ocelová šestihranná pojistná matice M12 s nylonovou vložkou

Ocelová šestihranná pojistná matice M12 s nylonovou vložkou Cat®

6C-3241: Šroub se šestihrannou hlavou 1/2''-13 x 1 1/2''

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

329-3356: Šestihranná matice M12 x 1,75 mm

Metrický, hrubý závit UNC

6V-8188: 0,500" šestihranná matice

Ocelová šestihranná matice Cat® 0,500

8T-6868: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 80 mm

Metrický, hrubý závit UNC

7X-2549: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 100 mm

Metrický, hrubý závit UNC

7X-0326: Šroub se šestihrannou hlavou 1/2 - 13

76,2 mm dlouhý šroub se šestihrannou hlavou Cat® se závitem 1/2-13

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno