Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyOstatní komponenty kabiny8T-5401: Knoflíková zástrčka střechy kabiny obsluhy
DomůKabinyOstatní komponenty kabiny8T-5401: Knoflíková zástrčka střechy kabiny obsluhy
8T-5401: Knoflíková zástrčka střechy kabiny obsluhy

Cat® Operator Cabin Roof Button Plug seals unused roof openings, preventing dust, moisture, and debris from entering the cabin space

Značka: Cat

Obrázky produktů
8T-5401: Knoflíková zástrčka střechy kabiny obsluhy
8T-5401: Knoflíková zástrčka střechy kabiny obsluhy
8T-5401: Knoflíková zástrčka střechy kabiny obsluhy
8T-5401: Knoflíková zástrčka střechy kabiny obsluhy
8T-5401: Knoflíková zástrčka střechy kabiny obsluhy

Cat® Operator Cabin Roof Button Plug seals unused roof openings, preventing dust, moisture, and debris from entering the cabin space

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8T-5401

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Head Diameter (mm): 37,0
Inside Diameter (mm): 22,0
Width (mm): 7,6
Head Diameter (in): 1,457
Inside Diameter (in): 0,866
Width (in): 0,299
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8T-5401

PÁSOVÝ DOZER

D7R II

KOLOVÝ NAKLADAČ

962 972M 972L 950GC 962L 950M 950L 962M 950 GC G926 916 936E 936F G916 926 936 926E G936 966L 966M 910F 910E

RÝPADLO

5230

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT18B IT12B IT14F IT14B IT28 IT28B IT18

BRODIVÝ TRAKTOR

D7R II

MOTOROVÝ GREJDR

12H 12M 12K 120H 24 12M 2 160K 120M 160H 120K 160M 120 GC 140M 2 135H 140 GC 120M 2 16M 163H 160 140M 140K 140H 160M 2 16H 14M 140K 2 140 143H 14H 120K 2

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

621K OEM 621H 631K 621 632 631

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793D 789D 793F 785D 785 789 793F CMD 797 793F OEM 775D 795F XQ 793D 793C 793F 795F AC 789C 789D 789B 777D 793F XQ 773D 797F 769D 785C 785D 797B 785B 771D 776D 784C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno