Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty9M-5501: Kolenový adaptér pro vedení kapaliny 3/8
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty9M-5501: Kolenový adaptér pro vedení kapaliny 3/8
9M-5501: Kolenový adaptér pro vedení kapaliny 3/8

Kolenový adaptér kapalinového vedení (NPTF)

Značka: Cat

Obrázky produktů
9M-5501: Kolenový adaptér pro vedení kapaliny 3/8
9M-5501: Kolenový adaptér pro vedení kapaliny 3/8
9M-5501: Kolenový adaptér pro vedení kapaliny 3/8
9M-5501: Kolenový adaptér pro vedení kapaliny 3/8
9M-5501: Kolenový adaptér pro vedení kapaliny 3/8

Kolenový adaptér kapalinového vedení (NPTF)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9M-5501
Typ: Koleno, 90°
Typ konektoru: NPTF
Popis materiálu: Mosaz
Závit: 3/8-18 NPTF (2x)
Material: Alloy Copper,Alloy Brass,Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9M-5501

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

G379A G379

VRTÁK

MD6310

KOLOVÝ NAKLADAČ

906H 907H 908H 936E 936F 936 G936 950

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-573 CP-643 CB-534 CP-533C CS-583 CS-563 CS-583C CS-531C CP-653 CS-653 CP-563 CS-573C CS-533C CS-643 CS-563C CP-563C CW34 CW-34

RÝPADLO

318D2 L

MOTOR PRO GENERÁTORY

POWER SYS

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777G 777E 777 798 AC 796 AC 785D 794 AC 798 789D 777G MT4400D AC 794 AC 785C 785D

KLADEČ TRUBEK

572R

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

54H 56 55 54 56H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

PÁSOVÝ DOZER

D6H XL D6H XR D4H III D4H XL D5H XL D4H D5H D6R D6H 6 4 4S 4P 6A 6S 6SU 4A

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C32 GEN SET C18 C32 GENSET C27 C32

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518 528

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

257B 247B 226B 252B 216B 242B 232B 236B

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

740B 740C 740B 745C 735C 735B

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973C

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

623G 623E 621E 613 621G 621S 621 623 627G 627E 666 666B 621E

MOTOROVÝ GREJDR

12H 12G 120H 120G 160H 160G 135H 160H NA 160H ES 12H NA 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 163H NA 140H 140G 120H NA 16G 140H NA 130G 140H ES 143H 14H 14G

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G 16G

GENERÁTOR

SR5

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno