DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky9S-1718: Zásuvka
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 9S-1718

The Flank Drive Double Hexagon Hand Socket is a tool used in equipment maintenance. It features a double hexagonal shape that enhances grip on fasteners, reducing the risk of rounding and slipping. This design allows for efficient torque application, making it easier to tighten and loosen bolts and nuts. Thus, it is necessary for reliable and accurate maintenance in equipment applications.

Attributes:
• Double Hexagonal structure for enhanced grip on fasteners.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 1/4 inch square drive for torque transmission.
• Flank drive technology to reduce rounding of fastener corners.

Applications:
The Flank Drive Double Hexagon Hand Socket improves grip on fasteners, minimizing slippage and rounding. It ensures efficient torque application for reliable maintenance of equipment.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 9S-1718

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

    Délka (in):

    0,88

    Outer Diameter (in):

    0,6

    Square Drive (in):

    1/4"

    Hex Size (in):

    7,0

    Weight (lb):

    0,031

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Velikost (in):

    7/16

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno