Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba9S-3633: VLOŽKA SADA
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba9S-3633: VLOŽKA SADA
9S-3633: VLOŽKA SADA

Značka: Cat

Obrázky produktů
9S-3633: VLOŽKA SADA
9S-3633: VLOŽKA SADA

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9S-3633

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka vložení (in): 1,6
Průměr kuželového zahloubení (mm): 39,0
Délka vložení (mm): 41,0
Průměr závitníku (mm): 1 7/16
Velikost vnitřního závitu (in): 1 1/8 -7
Velikost vnějšího závitu (in): 1 1/2-12
Průměr kuželového zahloubení (in): 1,5
Velikost závitu (in): 1 1/2-12
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9S-3633

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno