Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny9T-3729: 8,26 mm vnitřní průměr tlačné pružiny
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny9T-3729: 8,26 mm vnitřní průměr tlačné pružiny
9T-3729: 8,26 mm vnitřní průměr tlačné pružiny

Tlačná pružina Cat® o vnitřním průměru 8,26 mm používaná v regulačních ventilech

Značka: Cat

Obrázky produktů
9T-3729: 8,26 mm vnitřní průměr tlačné pružiny
9T-3729: 8,26 mm vnitřní průměr tlačné pružiny
9T-3729: 8,26 mm vnitřní průměr tlačné pružiny
9T-3729: 8,26 mm vnitřní průměr tlačné pružiny
9T-3729: 8,26 mm vnitřní průměr tlačné pružiny

Tlačná pružina Cat® o vnitřním průměru 8,26 mm používaná v regulačních ventilech

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9T-3729

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (in): 0,32
Vnitřní průměr (mm): 8,26
Délka (in): 2,21
Délka (mm): 56,3
Vnější průměr (mm): 11,0
Vnější průměr (in): 0,43
Typ pružiny: Tlačné
Velikost vodiče (in): 0,05
Velikost vodiče (mm): 1,37
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9T-3729

PÁSOVÝ DOZER

D5M D5N D5H D5H XL D6M D6N

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

525B 525 545 515

RÝPADLO NAKLADAČ

416 438 436 426 428 436C 446B 446 416C 426B 426C 436B 428B 416B 438B

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

527 D5HTSK II D4HTSK III 517

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno