Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůDílenské potřebyBrusivaTalíře9U-6922: Kotouč pro úpravy povrchů
DomůDílenské potřebyBrusivaTalíře9U-6922: Kotouč pro úpravy povrchů
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 9U-6922

Popis:
Povrchový začišťovací talíř používaný na pravoúhlých nástrojích. Okraje brusiva na pravoúhlé brusce mají tendenci se opotřebovávat rychleji než střed, a proto není kotouč nikdy zcela spotřebován. Disky s vynikající odolností proti opotřebení břitu mají delší celkovou životnost než standardní disky. Ideální pro odstraňování plochého těsnění, odstraňování rzi a obecné čištění ocelových dílů. Uchyceno suchými zipy nebo 7/8in šroubem. Hnědý disk s šedým podkladem.

Vlastnosti:
• Průměr disku: 127 mm (5 in)
• Disk typu SE; typ hrubosti A
• Maximální provozní rychlost (ot/min):10 000
• Optimální provozní rychlost (ot/min): 10 000

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 9U-6922

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

Grade:

Coarse

Maximální provozní otáčky (ot/min):

10 000,0

Optimální provozní otáčky (ot/min):

10 000,0

Sdružený nástroj:

Bruska

Průměr (in):

5,0

Material:

Polyamide Plastic,Alloy Aluminum

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno