Caterpillar
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Seznamte se s novým vzhledem naší stránky

Nová stránka s díly

Podívejte se na nový design stránky s díly!

Díváte se na nedávno aktualizovanou stránku s díly. Pokud upřednostňujete původní verzi, vyberte možnost „Nyní ne“, případně si můžete nadále užívat novou podobu stránky

9U-7244: Drátěný kartáč s krimpovaným koncem

9U-7244: Drátěný kartáč s krimpovaným koncem

Drátěný kartáč s krimpovaným koncem

Značka: Cat

fallback-image

9U-7244: Drátěný kartáč s krimpovaným koncem

Drátěný kartáč s krimpovaným koncem

Značka: Cat

Popis součásti číslo 9U-7244

Popis:
Koncové kartáče jsou vhodné pro provoz v širokém rozsahu rychlostí pro různé práce. Při mírných otáčkách si dráty udržují obecnou koncovou polohu pro akci špičky. Vyšší rychlosti způsobují rozšiřování, což může být výhodné pro přizpůsobení se nepravidelným tvarům a obrysům.

Vlastnosti:
• Odstraňuje otřepy, okuje a rez
• Dobré pro hlazení hran a přípravu povrchu

Použití:
Používá se k čištění velkých kovových povrchů

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně niklu a jeho sloučenin, o nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 9U-7244

Měrné jednotky

    Maximální provozní otáčky (ot/min):

    20 000,0

    měřidlo (AWG):

    0,010

    Velikost (in):

    3/4

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno