Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky9W-3340: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky9W-3340: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
9W-3340: TĚSNICÍ O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
9W-3340: TĚSNICÍ O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9W-3340

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 1,6
Průměr v průřezu (in): 0,063
Vnitřní průměr (mm): 10,1
Vnitřní průměr (in): 0,398
materiál: pryž
Material Hardness: 85A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9W-3340

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PIN GRAB

RÝPADLO

311D LRR 318E L 312D L 316F L 345D L 328D LCR 314D LCR 325B L 329D L 325D L 320C 320D 312C 312D 319D L 315D L 323D2 L 320D2 319D 320D LRR 315C 314D CR 330C L 321D LCR 336D L 311C 318F L 320D L 312C L 316E L 345C L 318C 314C 320D RR 320D2 L 322C 319D LN 323D L 330B L 324D L 330D L 321C 325C 345C

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307D 308D

RÝPADLO NAKLADAČ

438 436 426B 438B 416 426 428 436B 428B 416B

LESNÍ STROJE

HH45 HH55 HH65 HH75

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno