Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůKabinyOstatní komponenty kabiny9X-2299: Sestava západky
Domů
KabinyOstatní komponenty kabiny
9X-2299: Sestava západky
9X-2299: Sestava západky

Sestava zámku pádlové kliky Cat® (podnikové s klíčem)

Značka: Cat

Obrázky produktů
9X-2299: Sestava západky
9X-2299: Sestava západky
9X-2299: Sestava západky
9X-2299: Sestava západky
9X-2299: Sestava západky

Sestava zámku pádlové kliky Cat® (podnikové s klíčem)

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 9X-2299
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 9X-2299

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 6,3
Celková délka (mm): 160,0
Celková šířka (in): 4,5
Celková šířka (mm): 114,3
Celková výška (mm): 76,2
Celková výška (in): 3,0
Material: Alloy Zinc
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9X-2299

PÁSOVÝ DOZER

D5M D6M D6N

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD60 AD55 AD55B

KOLOVÝ DOZER

844 834G 834H 834K 854G 814F 854K 844H

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

815F 836 836H 836G 836K 816F

KOLOVÝ NAKLADAČ

920K 914K 914M 914 910 906 918M 910K 910M 920 966F II 928H 928G 960F 988 XE 988F II 924GZ 986 928HZ 988GC 950F 988 924HZ 986K 995 990H 990 993 992 993K 988K XE 924H 988G 924G 988H 988F 988K 992G 992K 938F 966F 990 II 930G 994F 930H 970F 994K 994H 950F II

RÝPADLO

322B L 324D FM LL 330D MH 325B L 324D FM 320C FM 568 FM LL 320D L 320D FM RR 325C FM 330B L 330D FM 345C 548 325D FM 320D2 FM 320D 325D MH 558 330C L 320B FM LL 568 FM 322C FM 320D FM 320B LL 330C FM 538 330C MH 345C MH 325C

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38F IT28G

LESNÍ STROJE

522 521 558 322C

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777E 777 777E 777C 777D

KLADEČ TRUBEK

561M

KOLOVÉ RÝPADLO

W345C MH

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

RT80 TH330B TH560B TH220B RTC60 RT60 TH360B RT100 RT50 TH355B TH350B TH580B TH340B RT50SA TH460B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno