Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPřídržné / pojistné kroužky9X-6574: Vnitřní pojistný kroužek o tloušťce 4 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPřídržné / pojistné kroužky
9X-6574: Vnitřní pojistný kroužek o tloušťce 4 mm
9X-6574: Vnitřní pojistný kroužek o tloušťce 4 mm

Cat® 4 mm silný vnitřní pojistný kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
9X-6574: Vnitřní pojistný kroužek o tloušťce 4 mm
9X-6574: Vnitřní pojistný kroužek o tloušťce 4 mm

Cat® 4 mm silný vnitřní pojistný kroužek

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 9X-6574
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 9X-6574
Tloušťka (mm): 4
Poznámky: volný průměr: 147, radiální stěna: 10,7, výška kolíku: 11,2, šířka drážky: 4,15, průměr drážky: 144, průměr skříně: 140
Popis materiálu: ocelový přídržný kroužek
Příčné otvory: Ano
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9X-6574

VRTÁK

MD6380 MD6310

PÁSOVÝ DOZER

D10T2 D10 D11 DEUCE 30/30 D10N D10R D10T D5M D5N D11R D11T

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

6060 6015B 6015 6040 LD350 6040

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3022 MH3024

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PM312 PM313 PM310

KOLOVÝ DOZER

834 844 834G 834H 834K 854 854G 854K 844K 966K XE 990K 990 993 992 993K 992G 992K 990 II

RÝPADLO

5230B 5110B 5130 5230 5130B 345B L M315F 231D M317F M318F 330B L 330B LN 345B 229D 330B M312 M315 M318 M320

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

740 740B D400E 740B 740 735B 735 OEM 735

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CC2.7 CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CC-24B CC-34B CC4.0

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

772 770 773GC 797 772G OEM 770G 793C 772G 772 770 770G OEM 772G 770G

KLADEČ TRUBEK

583T 587T 587R

KOLOVÉ RÝPADLO

M323F M315D2 M322D MH M322D2 MH3026 MH3024 M322F M322D M322C M318D M318C M320 M318F M317 M318C MH M315C M315D M317D2 M320F M316C M316F M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH M318D MH M314F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.