DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky191-2962: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky
191-2962: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm
191-2962: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
191-2962: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm
191-2962: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm
191-2962: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm
191-2962: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm
191-2962: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm

O-kroužek
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
O-kroužky se používají při statickém těsnění a některých dynamických aplikacích.

Vlastnosti:
O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z polymeru PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezávání těsnění během instalace.

Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění od společnosti Cat.

Použití:
O-kroužky se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů společnosti Cat.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně krystalického oxidu křemičitého (částice ve vzduchu o velikosti, kterou lze vdechnout), o němž je státu Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Popis:
O-kroužky se používají při statickém těsnění a některých dynamických aplikacích.

Vlastnosti:
O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z polymeru PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezávání těsnění během instalace.

Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění od společnosti Cat.

Použití:
O-kroužky se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů společnosti Cat.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně krystalického oxidu křemičitého (částice ve vzduchu o velikosti, kterou lze vdechnout), o němž je státu Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 3,53
Průměr v průřezu (in): 0,139
Vnitřní průměr (mm): 37,69
Vnitřní průměr (in): 1,484
materiál: FKM (90),FKM – fluoroelastomer,FKM
Kompatibilní s: Maziva na bázi diesterů; halogenované uhlovodíky (nad 100 °C); vysoce odolné proti trvalé deformaci při stlačení; kapaliny na bázi ropy; kapaliny na bázi fosfátových esterů; silikonové kapaliny; některé kyseliny
Velikost desky (in): 222
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 3,53
Průměr v průřezu (in): 0,139
Vnitřní průměr (mm): 37,69
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Pumper
SPF343CSPF343
Underground Art Truck
AD30
Felling Head
HF202HF201SH-56BSC-57SS-56HF201BHFW221HFW222HF222HF221HF181
Multi Processor
MP332
Ejector Truck
D400E II
Off Highway Truck
789G793D789D793F798 AC796 AC785D794 AC789785793798
Material Handler
M325D MHMH3022MH3024MH3037MH3032MH3040MH3049M325D L MHMH3050MH3059
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
924K938K938M926M930K930M
Track-Type Tractor
D8D7D8TD6XE
Articulated Truck
740BD250E IID350E II725740D400E II735B730735 OEM735D300E II
Wheeled Excavator
M323FM325C MHM313-07M315D2M322D MHM322D2M314MH3026M315MH3024M322FM322DM322CM318DM322M318CM320M318FM315GCM318M319M316M317M318C MHM315CM315DMH3040M317D2M320FM314-07M316CM316FM316DM320D2M324D2 MHM313CM313DM322D2 MHM318D MHM314FM330D
Wheel Feller Buncher
5432670D
Truck
785793F CMD797793F OEM795F XQ793D793F795F AC789D793F ACMT4400D AC793F XQ785G797F794 AC785C785D797B
Pulverizer
P224P332
Excavator
340M315FMH3295M317FM325D MHM318FMH30403101320C395320D FMM312374M315M318M325D L MHM320
Zobrazit více
Pumper
SPF343CSPF343
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Schéma součástí pro zařízení 191-2962
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.