NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Registrace

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Vybrat vybavení

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti
DomůHnací ústrojíPneumatiky a ráfkyKomponenty ráfků1J-8387: PŘÍRUBA
Domů
Hnací ústrojíPneumatiky a ráfkyKomponenty ráfků
1J-8387: PŘÍRUBA
1J-8387: PŘÍRUBA

Cat® 637 mm (25.000 in) Inner Diameter Demountable Rim Flange

Značka: Cat

Obrázky produktů
1J-8387: PŘÍRUBA
1J-8387: PŘÍRUBA
1J-8387: PŘÍRUBA
1J-8387: PŘÍRUBA
1J-8387: PŘÍRUBA

Cat® 637 mm (25.000 in) Inner Diameter Demountable Rim Flange

Značka: Cat

Kontaktovat prodejce
Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
Uložit do seznamu

Podrobnosti o seznamu a nastavení
Přiřadit vybavení (volitelné)
K vašemu účtu není přiřazeno žádné zařízení. Přidejte ho z okna Moje zařízení.

Viditelnost seznamu
Seznamy jsou při výchozím nastavení soukromé. Nastavte položku jako veřejnou pro sdílení se spolupracovníky v organizaci.
Veřejné

Podporované typy souborů:

.csv (ukázka),

.xlsx (ukázka).

Procházet
Vytvořit a uložitZrušit
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Popis
Popis

The Demountable Rim Flange is a component used in automotive and industrial wheels to secure the tire onto the rim. It serves as a connection point between the tire and the rim of a wheel. Its primary function is to securely hold the tire in place and maintain a proper seal between the tire and the rim, ensuring the safe and reliable operation of the vehicle or equipment.

Attributes:
• Made of strong and durable material.
• Withstand the forces and stresses exerted during operation.

Applications:
The Demountable Rim Flange ensures the safe operation of the vehicle or equipment. It helps prevent tire slippage, bead separation, and air leaks, which can result in loss of control, tire failure, and accidents.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

The Demountable Rim Flange is a component used in automotive and industrial wheels to secure the tire onto the rim. It serves as a connection point between the tire and the rim of a wheel. Its primary function is to securely hold the tire in place and maintain a proper seal between the tire and the rim, ensuring the safe and reliable operation of the vehicle or equipment.

Attributes:
• Made of strong and durable material.
• Withstand the forces and stresses exerted during operation.

Applications:
The Demountable Rim Flange ensures the safe operation of the vehicle or equipment. It helps prevent tire slippage, bead separation, and air leaks, which can result in loss of control, tire failure, and accidents.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace
Specifikace
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Wheel Tractor
613C II650B666660B613B613C613666B
Integrated Toolcarrier
IT62GIT38GIT28B
Reclaimer Mixer
RM-250CRM-350BRM-350
Load Haul Dump
R1600R1600GR1600H
Wheel Dozer
814F II814K814F814814B
Motor Grader
16M12M16140M120M16H160M16G16H NA
Wheel Loader
972G II938G II966F II980B960F972G962G II972H950B/950E814K980950G II938G966D966C966F966E966H950B966G950E950G962H950F962G950H970F966G II966R950F II
Road Reclaimer
RM-350BRR-250RR-250B
Asphalt Paver
BG-260DBG-260CAP-1000BAP-1000D
Articulated Truck
D300ED300DD300B725D20DD250ED250DD250B730D250E IID300E II
Underground Articulated Truck
AD22
Wheel Scraper
613613C613B
Truck
769769B
Towed Scraper
TS185
Tractor
768B
Ripper Scarifier
16G
Zobrazit více
Wheel Tractor
613C II650B666660B613B613C613666B
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Schéma součástí pro zařízení 1J-8387
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 1J-8387
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 1J-8387

The Demountable Rim Flange is a component used in automotive and industrial wheels to secure the tire onto the rim. It serves as a connection point between the tire and the rim of a wheel. Its primary function is to securely hold the tire in place and maintain a proper seal between the tire and the rim, ensuring the safe and reliable operation of the vehicle or equipment.

Attributes:
• Made of strong and durable material.
• Withstand the forces and stresses exerted during operation.

Applications:
The Demountable Rim Flange ensures the safe operation of the vehicle or equipment. It helps prevent tire slippage, bead separation, and air leaks, which can result in loss of control, tire failure, and accidents.

Zobrazit více
Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 1J-8387
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 1J-8387

WHEEL TRACTOR

613C II 650B 666 660B 613B 613C 613 666B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G IT38G IT28B

RECLAIMER MIXER

RM-250C RM-350B RM-350

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1600G R1600H

WHEEL DOZER

814F II 814K 814F 814 814B

MOTOR GRADER

16M 12M 16 140M 120M 16H 160M 16G 16H NA

WHEEL LOADER

972G II 938G II 966F II 980B 960F 972G 962G II 972H 950B/950E 814K 980 950G II 938G 966D 966C 966F 966E 966H 950B 966G 950E 950G 962H 950F 962G 950H 970F 966G II 966R 950F II

ROAD RECLAIMER

RM-350B RR-250 RR-250B

ASPHALT PAVER

BG-260D BG-260C AP-1000B AP-1000D

ARTICULATED TRUCK

D300E D300D D300B 725 D20D D250E D250D D250B 730 D250E II D300E II

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK

AD22

WHEEL SCRAPER

613 613C 613B

TRUCK

769 769B

TOWED SCRAPER

TS185

TRACTOR

768B

RIPPER SCARIFIER

16G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.