DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyKonektoryElektrické konektory234-1856: ZÁTKA
Domů
Elektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyKonektoryElektrické konektory
234-1856: ZÁTKA
234-1856: ZÁTKA

Cat® 6 Pin Plug Connector

Značka: Cat

Obrázky produktů
234-1856: ZÁTKA
234-1856: ZÁTKA
234-1856: ZÁTKA
234-1856: ZÁTKA
234-1856: ZÁTKA

Cat® 6 Pin Plug Connector
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
A 6-pin Plug Connector used in a wiring harness is a type of electrical connector that is designed to connect six wires securely and reliably. The pins are arranged in a specific pattern to ensure that they can only be connected in the correct orientation. The connector may have a locking mechanism to ensure that it remains securely connected and does not come loose during operation.

Attributes:
• Designed to be water-resistant
• Ensuring that it remains securely connected and does not come loose during operation

Applications:
A 6-pin Plug Connector is used to transmit electrical signals and Connect sensors or switches to a control module.

Upozornění:Rakovina a reprodukční poškození – www.P65Warnings.ca.gov

A 6-pin Plug Connector used in a wiring harness is a type of electrical connector that is designed to connect six wires securely and reliably. The pins are arranged in a specific pattern to ensure that they can only be connected in the correct orientation. The connector may have a locking mechanism to ensure that it remains securely connected and does not come loose during operation.

Attributes:
• Designed to be water-resistant
• Ensuring that it remains securely connected and does not come loose during operation

Applications:
A 6-pin Plug Connector is used to transmit electrical signals and Connect sensors or switches to a control module.

Upozornění:Rakovina a reprodukční poškození – www.P65Warnings.ca.gov
Specifikace
Specifikace
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Generator Set
C18 GEN SEXQ425G3520C13 XQ375G3516C175-203412G3512C175-16CG137-12G35083516C GENG3516BC18 I6G3516CG3516EG3516HG3520CG3520B3516C18G3520E3306BC153508B3512G3520H3512C3512BC15 I63508C27C32CG137-08D1500C9.33406CG3306C13 XQ3503516B GENG3306BG3512E3516CG3512H3516B3516E
Power Module
3516CXQG400XQG135PP3516PMG3516PM3508PM3516PM3512C32PM3412
Engine
C175-16G3516CG3520
Petroleum Engine
35123516C3516BC175-163512E3512C
Rotary Cutter
RC7
Petroleum Gen Set
3512B3512CC27C15C18G3306BC32
Gen Set Engine
36083606G352035083616G351635123516
Marine Engine
3406C
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B
Engine - Industrial
3561B
Industrial Engine
C175-163516B3516C35123512B3512C
Gas Engine
G3612G3616G3512HG3512ECG137-12G3306BG3516EG3516CG3516
Zobrazit více
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Schéma součástí pro zařízení 234-1856
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.