NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Registrace

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Vybrat vybavení

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti
DomůMotorVýfukový systémSystémy dodatečné úpravy a jejich komponentySystémy regenerace381-8112: TĚL ST
Domů
MotorVýfukový systémSystémy dodatečné úpravy a jejich komponentySystémy regenerace
381-8112: TĚL ST
381-8112: TĚL ST

Cat® Exhaust Combustion Insulated Body manages and optimizes the combustion process and dissipates the high temperatures generated during operation

Značka: Cat

Obrázky produktů
381-8112: TĚL ST
381-8112: TĚL ST
381-8112: TĚL ST
381-8112: TĚL ST
381-8112: TĚL ST

Cat® Exhaust Combustion Insulated Body manages and optimizes the combustion process and dissipates the high temperatures generated during operation

Značka: Cat

Kontaktovat prodejce
Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
Uložit do seznamu

Podrobnosti o seznamu a nastavení
Přiřadit vybavení (volitelné)
K vašemu účtu není přiřazeno žádné zařízení. Přidejte ho z okna Moje zařízení.

Viditelnost seznamu
Seznamy jsou při výchozím nastavení soukromé. Nastavte položku jako veřejnou pro sdílení se spolupracovníky v organizaci.
Veřejné

Podporované typy souborů:

.csv (ukázka),

.xlsx (ukázka).

Procházet
Vytvořit a uložitZrušit
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Popis
Popis

An Exhaust Combustion Insulated Body manages and optimizes the combustion process while effectively containing and dissipating the high temperatures generated during operation. It withstands the extreme temperatures and thermal cycling experienced in the exhaust unit. The insulated body encases and directs the flow of exhaust gases from the engine cylinders to the exhaust unit while minimizing heat transfer to surrounding parts and structures.

Attributes:
• Effectively contains and dissipates high exhaust gas temperatures
• Minimize the risk of heat-related hazards

Applications:
An Exhaust Combustion Insulated Body optimizes the combustion process and manages exhaust gas temperatures after treatment. By containing and directing the flow of hot exhaust gases, the insulated body contributes to emissions control.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

An Exhaust Combustion Insulated Body manages and optimizes the combustion process while effectively containing and dissipating the high temperatures generated during operation. It withstands the extreme temperatures and thermal cycling experienced in the exhaust unit. The insulated body encases and directs the flow of exhaust gases from the engine cylinders to the exhaust unit while minimizing heat transfer to surrounding parts and structures.

Attributes:
• Effectively contains and dissipates high exhaust gas temperatures
• Minimize the risk of heat-related hazards

Applications:
An Exhaust Combustion Insulated Body optimizes the combustion process and manages exhaust gas temperatures after treatment. By containing and directing the flow of hot exhaust gases, the insulated body contributes to emissions control.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace
Specifikace
Material: Stainless Steel,Thermal Insulation
Material: Stainless Steel,Thermal Insulation
Zobrazit více

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Generator Set
C7.1
Wheel Tractor
627H
Wheel Tractor-Scraper
627K627637637K
Engine
C9.3
Track Loader
973K
Site Prep Tractor
2864C586C
Cold Planer
PM312PM313PM310
Motor Grader
14M316012M 312M 214160M 2160M 3140M 3 AWD15012M 3 AWD160M 3 AWD140M 3140M 2140120M 2
Wheel Loader
972M XE966F II966M XE972M966F966M950K962K
Track-Type Tractor
D6T XWD6T LGPD6T XLD6D7D6XED6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PATD6 XED6TD7E LGPD7E
Gen Set Engine
POWER SYS
Asphalt Paver
BG1000EAP-1055EBG1055EAP-1000E
Articulated Truck
725C725725C2
Track Feller Buncher
522521
Pipelayer
PL72
Industrial Engine
C9.3C7.1
Wheel Scraper
637K
Wheel Feller Buncher
2570C2670C573C563C
Excavator
336E LN340F336F LNXE340F L LRE324E336F336F LN XE336F LN329E LN324E L336F L336F XE336F L XE329E L340F L UHD324E LN329E336E L
Track-Type Loader
973
Mobile Hyd Power Unit
336FMHPU329E336F336EC7.1
Petroleum Package
CX31-C9I
Zobrazit více
Generator Set
C7.1
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Schéma součástí pro zařízení 381-8112
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.