NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Registrace

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Vybrat vybavení

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti
DomůKabinyVnitřek kabinySedadla s komponentami v kabiněOdpružení sedadla421-1230: Sestava sedačky (odpružení)
Domů
KabinyVnitřek kabinySedadla s komponentami v kabiněOdpružení sedadla
421-1230: Sestava sedačky (odpružení)
421-1230: Sestava sedačky (odpružení)

Sestava odpružené sedačky Cat® (24 V)

Značka: Cat

Obrázky produktů
421-1230: Sestava sedačky (odpružení)
421-1230: Sestava sedačky (odpružení)

Sestava odpružené sedačky Cat® (24 V)

Značka: Cat

Kontaktovat prodejce
Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
Uložit do seznamu

Podrobnosti o seznamu a nastavení
Přiřadit vybavení (volitelné)
K vašemu účtu není přiřazeno žádné zařízení. Přidejte ho z okna Moje zařízení.

Viditelnost seznamu
Seznamy jsou při výchozím nastavení soukromé. Nastavte položku jako veřejnou pro sdílení se spolupracovníky v organizaci.
Veřejné

Podporované typy souborů:

.csv (ukázka),

.xlsx (ukázka).

Procházet
Vytvořit a uložitZrušit
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 421-1230
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 421-1230

Popis:
Sestavy sedaček Cat jsou navrženy tak, aby poskytovaly ergonomické sezení pro obsluhující personál stroje. Odpružené sedačky tvoří odpružený systém s tlumením nárazů a lze je přizpůsobit tak, aby obsluha pohodlně dosáhla na ruční i nožní ovládací prvky. Kvalita, kterou očekáváte pro své náročné pracovní prostředí.

Atributy:
• Sestava sedačky s textilním potahem s logem Cat na opěradle
• Barva: asfaltová černá
• Vzduchové odpružení s kompresorem, napájecím kabelem a konektorem
• Nastavení sklonu opěradla
• Posuv dopředu a dozadu
• Seřízení výšky

Použití:
Bezpečná sedačka obsluhy strojů Cat pro vysokou zátěž. Další informace získáte v uživatelské příručce nebo od místního prodejce společnosti Cat.

Zobrazit více
Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 421-1230

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 43,35
Celková délka (mm): 1 101
Celková šířka (in): 24,88
Celková šířka (mm): 632
Celková výška (mm): 523
Celková výška (in): 20,59
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 421-1230

ARTICULATED TRUCK

730C2 730 740 740C 730C 745C 735C 725C 725 725C2 735

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ 730C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.