DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky5M-7329: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 411,48 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky
5M-7329: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 411,48 mm
5M-7329: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 411,48 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
5M-7329: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 411,48 mm
5M-7329: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 411,48 mm
5M-7329: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 411,48 mm
5M-7329: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 411,48 mm
5M-7329: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 411,48 mm

O-kroužek
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
Schéma součástí pro zařízení 5M-7329
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 5M-7329

Popis:
O-kroužky se používají při statickém těsnění a některých dynamických aplikacích.

Vlastnosti:
O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z polymeru PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezávání těsnění během instalace.

Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění od společnosti Cat.

Použití:
O-kroužky se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů společnosti Cat.

Zobrazit více
Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 5M-7329

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 5,33
materiál: NBR – nitril,NBR (75),Nitril (NBR)
Průměr v průřezu (in): 0,21
Vnitřní průměr (mm): 411,48
Vnitřní průměr (in): 16,2
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 5M-7329

WHEEL TRACTOR

623H 613 613C II 627G 627H 627E 627F 637G 613B 613C 637K

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 627 637 627K LRC 613G 637K

HYDRAULIC CONTROL

163 143 153 141 140

TRACK LOADER

933C 977K 977L 939C

SOIL COMPACTOR

815B

LOAD HAUL DUMP

R1300G R1300

WHEEL DOZER

814B

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 789D 789

LANDFILL COMPACTOR

816B

WINCH

528 55 54

WHEEL LOADER

960F 950B/950E 950B 950E 950F 993K 936E 936F 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 966R 950F II

WHEEL SKIDDER

528

TRACK-TYPE TRACTOR

D6G SR D6D SR D6G2 LGP D6G2 XL D3C III D4C III D3G D5C III D4G D4H D4E D6F SR D5H D5G D6E SR D6C D6D D6E D6G

ARTICULATED TRUCK

D400E D400D D25D D350E D350D D30D D40D

RIPPER

6 5 977

WHEEL SCRAPER

627 623G 623F 623E 633 637K 613C 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 637 633B 633D

TRUCK

789 793 789C 789D 789B

BULLDOZER

6A 6S

TRACK-TYPE LOADER

977K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.