DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky8J-1665: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 164,46 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky
8J-1665: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 164,46 mm
8J-1665: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 164,46 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
8J-1665: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 164,46 mm
8J-1665: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 164,46 mm
8J-1665: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 164,46 mm
8J-1665: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 164,46 mm
8J-1665: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 164,46 mm

O-kroužek
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
O-kroužky se používají při statickém těsnění a některých dynamických aplikacích.

Vlastnosti:
O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z polymeru PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezávání těsnění během instalace.

Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění od společnosti Cat.

Použití:
O-kroužky se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů společnosti Cat.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Popis:
O-kroužky se používají při statickém těsnění a některých dynamických aplikacích.

Vlastnosti:
O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z polymeru PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezávání těsnění během instalace.

Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění od společnosti Cat.

Použití:
O-kroužky se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů společnosti Cat.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 5,33
Průměr v průřezu (in): 0,21
Vnitřní průměr (mm): 164,46
Vnitřní průměr (in): 6,475
materiál: NBR (75),NBR – nitril,Nitril (NBR)
Velikost desky (in): 363
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 5,33
Průměr v průřezu (in): 0,21
Vnitřní průměr (mm): 164,46
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Underground Art Truck
AD22
Material Handler
MH3295
Off Highway Truck
789G789D785D789785
Winch
57H57
Rotary Cutter
RC20
Wheel Skidder
535C545C525C
Track-Type Tractor
D7RD7HD8D7D8TD8RD10T2D8ND10D11D7R LGPD8 GCD8R IID7R SERIESD8GCD11ND11RD11TD7R IID6RD7R XR
Marine Engine
C140
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
583T583R572R IIPL83PL87587T587R578572R
Front Shovel
5080385C5090B235C
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
MH3295235374F L390F374F3101385C FS235B235C235D395245365B II245D245B390F L374365C365B
Mobile Hyd Power Unit
390F
Generator Set
3508B
Marine Transmission
C8.7
Ejector Truck
740730C2 EJ730D400E II730C740B
Cold Planer
PM-465PM-201PM-565B
Wheel Dozer
844854854G854K844H
Wheel Loader
980 XE980K HLG972G980972G II980G II980XE980H980G980L980K980M966G966G II
Articulated Truck
725C730C2D250E740C740B740 GC730CD250E IID300E745CD350E II725725C2740D400E II735C735B745730735 OEM735D300E II
Ripper
7811
Truck
785789789C789D789B785G785C785D
Spray Ar
CAT WDS
Bulldozer
7SU11U7A7S7U11SU7S LGP8A8U8SU
Zobrazit více
Underground Art Truck
AD22
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Schéma součástí pro zařízení 8J-1665
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Často současně nakupované zboží
8J-16658J-1665
132-8876132-8876
1R-18081R-1808
Zobrazit všechny součásti
Často současně nakupované zboží
8J-1665
Kontaktovat prodejce
Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
Kontaktovat prodejce
132-8876
Kontaktovat prodejce
Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
Kontaktovat prodejce
1R-1808
Kontaktovat prodejce
Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
Kontaktovat prodejce
1R-0749
Kontaktovat prodejce
Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
Kontaktovat prodejce
326-1643
Kontaktovat prodejce
Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
Kontaktovat prodejce
142-1340
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
Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.