Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.
Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.
Renoveret
Kan ikke returneres
Sæt
Erstattet
The general purpose bucket is designed to optimize the performance of Cat® Telehandlers when loading, carrying, dumping and performing cleanup work in a variety of applications.
The general purpose bucket is designed to optimize the performance of Cat® Telehandlers when loading, carrying, dumping and performing cleanup work in a variety of applications.
1 - 2 af 2 results
1 - 2 af 2 results
Cat
Vægt (lb)
1221.0
Cat
Width
94.7 in
Capacity
1.5 yd³
Weight
1170.7 lb
Height
35.6 in
Length
39.2 in
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
Standard TH Coupler