ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
The general purpose bucket is designed to optimize the performance of Cat® Telehandlers when loading, carrying, dumping and performing cleanup work in a variety of applications.
The general purpose bucket is designed to optimize the performance of Cat® Telehandlers when loading, carrying, dumping and performing cleanup work in a variety of applications.
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
Cat
น้ำหนัก (ปอนด์)
1221.0
Cat
Width
94.7 in
Capacity
1.5 yd³
Weight
1170.7 lb
Height
35.6 in
Length
39.2 in
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
Standard TH Coupler