HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer095-0756: MASKINSKRUE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer095-0756: MASKINSKRUE
095-0756: MASKINSKRUE

Mærke: Cat

fallback-image
095-0756: MASKINSKRUE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 095-0756

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 16,0
Grip Length (in): 0,173
Bolt Length (in): 0.63
Grip Length (mm): 4,4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 095-0756

SKOVBRUGSPRODUKTER

550 560B 580B 570 550B 570B 580 574 574B 554 564

LARVEBÅNDSDOZER

D10T

GRAVEMASKINE

E240C E240B 211B E200B E70B 206B E110B E140 E300B 205B EL300B EL240B EL240C 307-A EL200B E120B 212B

RENDEGRAVER

414E 430D 442E 434E 422E 450E 430E 416E 420D 432E 420E 444E 428E

HJULDOZER

834K 854K 844K

HJULLÆSSER

914 914K 914M 918M 910K 910M 993K 988K 992K 994K 994H 990K

DUMPER

777G MT4400D AC 795F XQ 773E 795F AC 794 AC 777G 777F

GUMMIHJULSSCRAPER

613G

MARINE PRODUKTER

C18 C15

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet