AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis095-0756: VIS MÉCANIQUE
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
095-0756: VIS MÉCANIQUE
095-0756: VIS MÉCANIQUE

Marque: Cat

fallback-image
095-0756: VIS MÉCANIQUE

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 095-0756
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 095-0756

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Alliage de zinc,Acier au carbone
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 16
Grip Length (in): 0,173
Bolt Length (in): 0,63
Grip Length (mm): 4,4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 095-0756

PELLE HYDRAULIQUE

E240C E240B 211B E200B E70B 206B E110B E140 E300B 205B EL300B EL240B EL240C 307-A EL200B E120B 212B

TRACTEUR À CHAÎNES

D10T

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G MT4400D AC 795F XQ 773E 795F AC 794 AC 777G 777F

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

613G

CHARGEUSE SUR PNEUS

914 914K 914M 918M 910K 910M

TRACTEUR SUR PNEUS

834K 854K 844K 993K 988K 992K 994K 994H 990K

CHARGEUSE-PELLETEUSE

414E 430D 442E 434E 422E 450E 430E 416E 420D 432E 420E 444E 428E

PRODUITS FORESTIERS

550 560B 580B 570 550B 570B 580 574 574B 554 564

PRODUITS MARINS

C18 C15

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert