HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti095-0756: VITE A FERRO
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti095-0756: VITE A FERRO
095-0756: VITE A FERRO

Marchio: Cat

fallback-image
095-0756: VITE A FERRO

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 095-0756

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 16,0
Grip Length (in): 0,173
Bolt Length (in): 0.63
Grip Length (mm): 4,4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 095-0756

RACCOGLITORE GOMMATO

550 560B 580B 570 550B 570B 580

PALA GOMMATA COMPATTA

914 914K 914M 918M 910K 910M

TERNA

414E 430D 442E 434E 422E 450E 430E 416E 420D 432E 420E 444E 428E

GRUPPO ELETTROGENO

C18 C15

TRATTORE CINGOLATO

D10T

DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO

574 574B 554 564

MOTORSCRAPER GOMMATO

613G

DUMPER

MT4400D AC 795F XQ 773E 795F AC 794 AC 777G 777F

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777G

DOZER GOMMATO

834K 854K 844K

ESCAVATORE

E240C E240B 211B E200B E70B 206B E110B E140 E300B 205B EL300B EL240B EL240C 307-A EL200B E120B 212B

PALA GOMMATA

993K 988K 992K 994K 994H 990K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito