Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
175-6618: Efterkøler og ledninger installationssæt

175-6618: Efterkøler og ledninger installationssæt

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Produktbilleder

175-6618: Efterkøler og ledninger installationssæt
175-6618: Efterkøler og ledninger installationssæt
175-6618: Efterkøler og ledninger installationssæt

175-6618: Efterkøler og ledninger installationssæt

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

107-3759: Tætning til efterkøler med 2,80 mm rillebredde

Antal: 2

109-7411: O-ringspakning med en indvending diameter på 177,17 mm

Antal: 2

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

4W-0530: Plastholdering med en maks. udvendig diameter på 77 mm

Antal: 2

5B-4399: O-ringstætning med indvendig diameter på 65,07 mm

Antal: 1

6J-2680: O-ringspakning med indvendig diameter på 69,44 mm

Antal: 3

6V-3917: 94,62 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 4

6V-5064: O-ringspakning med indvendig diameter på 29,74 mm

Antal: 2

6V-5103: 126,36 mm indvendig diameter Seal-O-Ring

Antal: 4

6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 1

8T-1919: 62,87 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 2

Viser 1 til 12 af 12

Beskrivelse af reservedelsnummer 175-6618

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til montering af aftercooler samt fastgørelseslanger/-rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-Butadien, som staten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 175-6618

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 175-6618

MARINE, EKSTRA

3512B

PETROMOTOR

3512C

MARINEMOTOR

3512B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3512B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B SR4BHV

GENERATORAGGREGAT

3512B

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet