175-6618: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat175-6618: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja
Aloitus175-6618: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja

175-6618: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja

Jälkijäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

175-6618: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja
175-6618: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja
175-6618: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja

175-6618: Jälkijäähdytin ja linjojen asennussarja

Jälkijäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

107-3759: 2,80 mm:n uraleveys jälkijäähdyttimen tiiviste

Määrä: 2

109-7411: 177.17 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 2

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-rengas

Määrä: 2

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR O-rengas

Määrä: 1

4W-0530: 77 mm:n suurin ulkohalkaisija muovinen kiinnitysrengas

Määrä: 2

5B-4399: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 65,07 mm

Määrä: 1

6J-2680: 69,44 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 3

6V-3917: 94,62 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas

Määrä: 4

6V-5064: 29,74 mm:n sisähalkaisija O-rengastiiviste

Määrä: 2

6V-5103: 126,36mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas

Määrä: 4

6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 1

8T-1919: 62.87mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 2

Näyttää 1 - 12 / 12

Osanumeron 175-6618 kuvaus

Kuvaus: Tämä sarja sisältää tiivisteet jälkijäähdyttimen asentamiseen ja letkujen kiinnittämiseen. Ominaisuudet: Sarjamme on suunniteltu mukavuutta ajatellen - valmiiksi pakattuina, tilattu yhdellä osanumerolla ja toimitettu yhdessä laatikossa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 175-6618 tekniset tiedot

    Sarja sisältää:

    Tiivisteet, tiivisteet

Yhteensopivat mallit osanumerolle 175-6618

MERIMOOTTORI

3512B

GENERAATTORILAITTEISTO

3512B

MERENKULKU APU

3512B

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3512B

GENERAATTORI

SR4B SR4BHV

PETROLIMOOTTORI

3512C

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu