HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerBrækjern1U-7587: 6" Pry Bar værktøj
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerBrækjern1U-7587: 6" Pry Bar værktøj
1U-7587: 6" Pry Bar værktøj

Cat® 6" Pry Bar værktøj

Mærke: Cat

Produktbilleder
1U-7587: 6" Pry Bar værktøj
1U-7587: 6" Pry Bar værktøj

Cat® 6" Pry Bar værktøj

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 1U-7587

Måleenheder

USMetrisk
Størrelse (tommer): 6,0
Samlet dybde (tommer): 0,8
Samlet dybde (mm): 20,32
Samlet højde (tommer): 0,3
Samlet bredde (tommer): 5,7
Størrelse (mm): 152,4
Samlet højde (mm): 7,62
Samlet bredde (mm): 144,78
Material: Carbon Steel
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet