HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer296-4057: BOLT-SEKSKANTET HOVED
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer296-4057: BOLT-SEKSKANTET HOVED
296-4057: BOLT-SEKSKANTET HOVED

Hex Head Bolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
296-4057: BOLT-SEKSKANTET HOVED
296-4057: BOLT-SEKSKANTET HOVED
296-4057: BOLT-SEKSKANTET HOVED
296-4057: BOLT-SEKSKANTET HOVED
296-4057: BOLT-SEKSKANTET HOVED

Hex Head Bolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 296-4057

Måleenheder

USMetrisk
Thread Size (dia x pitch) (mm): M18x2.5
Bolt Length (in): 1.378
Bolt Length (mm): 35,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Materiale: STÅL,Zinklegering,Stål med lav legering
Grip Length (in): 0,295
Grip Length (mm): 7,5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M18
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 296-4057

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022

GRAVEMASKINE

M317F M318F M320GC M315F

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M323F M320F M318D M316C M318C M320 M316F M315 M315C M316D M318F M315D M318 M319 M316 M317 M320D2 M317D2 M318D MH

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet