HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslag422-3186: 3 mm tykt monteringsbeslag til ledningssensor
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslag422-3186: 3 mm tykt monteringsbeslag til ledningssensor
422-3186: 3 mm tykt monteringsbeslag til ledningssensor

Cat®-beslag (følermonteringsgruppe)

Mærke: Cat

Produktbilleder
422-3186: 3 mm tykt monteringsbeslag til ledningssensor
422-3186: 3 mm tykt monteringsbeslag til ledningssensor
422-3186: 3 mm tykt monteringsbeslag til ledningssensor
422-3186: 3 mm tykt monteringsbeslag til ledningssensor
422-3186: 3 mm tykt monteringsbeslag til ledningssensor

Cat®-beslag (følermonteringsgruppe)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 422-3186

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 91,6
Længde (tommer): 3,6
Højde (mm): 136,4
Højde (tommer): 5,4
Tykkelse (mm): 3,0
Tykkelse (tommer): 0,1
Hulstørrelse (mm): 8.5 (3X)
Hulstørrelse (i): 0.335 (3X)
Materialebeskrivelse: STÅL
Vægt (kg): 0,106
Vægt (lb): 0,2
Materiale: Kulstål
Farve: Gul
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 422-3186

MULTITERRÆNLÆSSER

257D 257D3

MINILÆSSER

242D3 236D 242D

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

259D 259D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet