Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
454-5379: Pakningssæt til svinghjulshus-bageste struktur

454-5379: Pakningssæt til svinghjulshus-bageste struktur

Bageste struktursæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

454-5379: Pakningssæt til svinghjulshus-bageste struktur
454-5379: Pakningssæt til svinghjulshus-bageste struktur

454-5379: Pakningssæt til svinghjulshus-bageste struktur

Bageste struktursæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

113-5304: O‑ring i FKM, 75A, 5,33 x 50,17 mm

Antal: 1

142-5868: 154,18mm indvendig diameter front krumtapaksel tætning

Antal: 1

161-7293: Pakning til motorblok

Antal: 1

198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakning

Antal: 2

2A-1162: 4,5 mm tyk pakning til svinghjulshus

Antal: 2

2M-5446: 0,78 mm tyk pakning

Antal: 1

7W-5648: Pakning til ekstra vandpumpe

Antal: 1

7W-5735: 0,8 mm tyk luftkompressor monterings pakning

Antal: 1

9Y-6089: 0,8 mm tyk svinghjulshuspakning

Antal: 2

Viser 1 til 9 af 9

Beskrivelse af reservedelsnummer 454-5379

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til geninstallation af bagdækslet. Dette sæt inkluderer ikke bundkartætningen. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 454-5379

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 454-5379

GASMOTOR

G3412 G3408

MARINEMOTOR

3412C 3412 3408B 3408C

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412 3408B 3408 3412C

INDUSTRIEL MOTOR

3412 3412E 3412C 3408B 3408C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

HJULTRAKTOR

651E 657E

MOTOR - MASKINE

3408

GENERATORAGGREGAT

3412C

EFFEKTMODUL

PM3412

HJULSKRABER

651E

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet