HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor457-6112: MonteringsPakningssæt til turbolader

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

121-5736: 1,6 mm tyk turboladerpakning

Antal: 1

453-7799: 1,5 mm tyk pakning til udstødningsmanifold

Antal: 2

7N-7559: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledninger

Antal: 1

341-9211: 1,6 mm tyk kølevæskeledningspakning

Antal: 4

2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' bolt med sekskantet flangehoved

Antal: 4

6V-5103: 126,36 mm indvendig diameter Seal-O-Ring

Antal: 2

112-3540: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 2

2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrik

Antal: 4

453-7800: 1,5 mm tyk udstødningspakning

Antal: 2

4P-4460: 0,8 mm adapterpakning til turboladerolieledninger

Antal: 1

238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 1

252-8374: 1 mm tyk pakning til bagdæksel

Antal: 1

6V-3917: 94,62 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 2

180-8424: 12,42 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 3

6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 4

238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 1

Viser 1 til 16 af 16

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 457-6112

Vores pakningssæt er designet til bekvemmelighed - forpakket, bestilt med et enkelt reservedelsnummer og leveret i en enkelt kasse, hvilket sparer tid og penge. Anvendelse: skib, olie

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 457-6112

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 457-6112

GASMOTOR

G3512 G3516 G3508

MARINE, EKSTRA

3512C 3512B 3508B 3516B 3512

PETROMOTOR

3508C 3516C 3512C

MARINEMOTOR

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516 3516B

INDUSTRIEL MOTOR

3508B 3512B 3516B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B SR4BHV

LOKOMOTIVMOTOR

3516 3512 3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B 3508

GENERATORAGGREGAT

C9 3508 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 3516C 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

EFFEKTMODUL

3516C PM3516 PM3512 PP3516 XQC1600 PM3412 PMG3516 PM3508

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet