Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberSideskær og sidebjælkebeskyttelseVingekapper561-0941: KAPPE-VINGE
HjemJordgående redskaberSideskær og sidebjælkebeskyttelseVingekapper561-0941: KAPPE-VINGE
561-0941: KAPPE-VINGE

Cat® Wing Shroud - RH

Mærke: Cat

Produktbilleder
561-0941: KAPPE-VINGE
561-0941: KAPPE-VINGE
561-0941: KAPPE-VINGE
561-0941: KAPPE-VINGE
561-0941: KAPPE-VINGE
561-0941: KAPPE-VINGE

Cat® Wing Shroud - RH

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 561-0941

Måleenheder

USMetrisk
Position: RH
Size: #12
Wear or Durability: Standard
Upper/Lower: Lower
Length (mm): 596,0
Attachment Method: Mechanically Attached
Length (in): 23,465
Material: Low Alloy Steel,Abrasion Resistant Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 561-0941

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet