Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
562-8093: C175 Repower-luftstartsæt

562-8093: C175 Repower-luftstartsæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Produktbilleder

562-8093: C175 Repower-luftstartsæt
562-8093: C175 Repower-luftstartsæt

562-8093: C175 Repower-luftstartsæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-5605: 1,5" NPTF Lige Adapter

Antal: 1

171-5338: 1,5-11" gevind sekskantet rørstik

Antal: 1

1F-7854: 20mm udvendig diameter stål afstandsstykke

Antal: 1

228-7088: O-ringspakning med udvendig diameter på 11,23 mm

Antal: 8

294-5622: MOTORGRUPPE (STG)

Antal: 1

302-8496: 2-11" 1/2 x 2-11" 1/2 stik

Antal: 2

344-5675: M10 x 1,5 mm unbrakotrik

Antal: 4

4D-6466: 14,28 mm diameter P klip

Antal: 3

4K-8864: 14,29mm indvendig diameter stålsløjfe klip

Antal: 2

4N-3411: Ventil til startmotorrelæ

Antal: 1

5B-7661: 1 - 1/2" Lige adapter

Antal: 1

6L-5699: 1 1/2" brystvorterør

Antal: 1

6V-1867: Enkel halv topklips

Antal: 4

6V-1868: Enkelt halvbundsklip

Antal: 4

6V-1869: Gummigennemføring med flange med indvendig diameter på 65 mm

Antal: 4

6V-9849: Væsketransporterende vinkelrørsadapter

Antal: 1

7X-5331: 9/16-18" x 1/4-18" NPTF vinkelrørsadapter

Antal: 1

8B-9913: 90 graders reduktionsalbue

Antal: 2

8C-6866: 15,88 mm sekskantet væsketransporterende adapter

Antal: 2

8C-8408: ORFS, 45 graders vinkelrørsadapter

Antal: 2

8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive

Antal: 9

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt

Antal: 1

8T-4172: M10-1,5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved

Antal: 1

8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedbolt

Antal: 3

Viser 1 til 24 af 24

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet