Caterpillar
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
562-8093: Kit de pornire cu aer C175 Repower

562-8093: Kit de pornire cu aer C175 Repower

Remotorizare - Înlocuirea motorului 3524 cu C175 pentru utilajul 797B. Kituri și piese suplimentare necesare pentru conversie.

Marcă: Cat

Imaginile produselor

562-8093: Kit de pornire cu aer C175 Repower
562-8093: Kit de pornire cu aer C175 Repower

562-8093: Kit de pornire cu aer C175 Repower

Remotorizare - Înlocuirea motorului 3524 cu C175 pentru utilajul 797B. Kituri și piese suplimentare necesare pentru conversie.

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

109-5605: Adaptor drept 1,5" NPTF

Cantitate: 1

171-5338: Dop conductă hexagonal cu filet de 1,5-11”

Cantitate: 1

1F-7854: Distanțier din oțel cu diametru exterior de 20 mm

Cantitate: 1

228-7088: Garnitură inelară 90A FKM 1,78 x 7,67 mm

Cantitate: 8

294-5622: GRUP MOTOR-STG

Cantitate: 1

302-8496: 2-11" 1/2 x 2-11" 1/2 conector

Cantitate: 2

344-5675: Piuliță hexagonală M10 x 1,5 mm

Cantitate: 4

4D-6466: Clemă P cu diametrul de 14,28 mm

Cantitate: 3

4K-8864: Colier din oțel cu diametru interior de 14,29 mm

Cantitate: 2

4N-3411: SUPAPĂ

Cantitate: 1

5B-7661: Adaptor drept 1 - 1/2

Cantitate: 1

6L-5699: Țeavă de 1 1/2

Cantitate: 1

6V-1867: Semi-clemă singulară superioară

Cantitate: 4

6V-1868: Semi-clemă inferioară simplă

Cantitate: 4

6V-1869: Manșon de cauciuc cu flanșă cu diametru interior de 65 mm

Cantitate: 4

6V-9849: Adaptor cot pentru transport fluide (NPTF)

Cantitate: 1

7X-5331: Adaptor-Cot

Cantitate: 1

8B-9913: Cot reducător de 90 de grade

Cantitate: 2

8C-6866: CONECTOR

Cantitate: 2

8C-8408: Adaptor cot

Cantitate: 2

8T-4121: Șaibă plată oțel diametru interior M10

Cantitate: 9

8T-4136: Șurub cu cap hexagonal M10-1,5 x 25 mm

Cantitate: 1

8T-4172: Șurub cu cap hexagonal M10-1,5 x 80 mm

Cantitate: 1

8T-4195: Șurub cu cap hexagonal M10-1,5 x 30 mm

Cantitate: 3

Se afișează 1 până la 24 din 24

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită