HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form7G-3496: 8 mm tyk boltholder
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form7G-3496: 8 mm tyk boltholder
7G-3496: 8 mm tyk boltholder

Cat® 8 mm tykt nav og gaffelboltholder

Mærke: Cat

Produktbilleder
7G-3496: 8 mm tyk boltholder
7G-3496: 8 mm tyk boltholder
7G-3496: 8 mm tyk boltholder
7G-3496: 8 mm tyk boltholder
7G-3496: 8 mm tyk boltholder

Cat® 8 mm tykt nav og gaffelboltholder

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7G-3496

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (tommer): 2,28
Udvendig diameter (mm): 58,0
Tykkelse (tommer): 0,315
Tykkelse (mm): 8,0
Outside Diameter (in): 2,283
Outside Diameter (mm): 58,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13,8
Inside Diameter (in): 0,543
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7G-3496

HYDRAULISK SKOVL

6015B

SPIL

54H 55 54

HJULLÆSSER

993K 992K 994H 990K 990 993

LASTVOGN

785 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 785G 793D 797F 793F 795F AC 789C 789D 785C 785D 797B

LARVEBÅNDSDOZER

D5 D4H D5R2 D6N OEM D5R XL D5M D5N D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N D4H XL

RØRLÆGGER

561N 561M

HJULDOZER

844 854K 854 844K

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

D4HTSK II D4HTSK III 517

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC20

DUMPER

789G 785D 793D 789D 794 AC 793F 798 AC 789 785 793 798 796 AC

BULLDOZER

4S 4P 4A

OPRIVER

4

TRAKTOR

784C

GUMMIHJULSSCRAPER

613G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet