Find fabriksmonteringsdele, og se reservedelsdiagrammer.
Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.
Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.
Renoveret
Kan ikke returneres
Sæt
Erstattet
Viser 1 - 16 af 234
Cat® Aluminiumvælgerstempel, der bruges i transmissionskontrolventil
Cat
Diameter (tommer)
1,19
Materialebeskrivelse
Aluminium
Længde (tommer)
2,95
Udvendig diameter (tommer)
1,186
Materiale
Aluminium
Vægt (lb)
0,1
Cat®-afstandsstykket til omskifteren og trykstyringsventilen giver præcis ventiljustering for effektiv hydraulisk trykregulering
Cat
Tykkelse (tommer)
0,06
Udvendig diameter (tommer)
0,81
Materialebeskrivelse
Stål
Material
Carbon Steel
Cat®-mellemlæg (vælger og styreventil)
Cat
Tykkelse (tommer)
0,03
Diameter (tommer)
0,59
Materialebeskrivelse
Stål
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat® Grå jernstøbt vælgerlegeme, der bruges i transmissionsventiler
Cat
Materialebeskrivelse
Støbejern
Samlet længde (tommer)
11,06
Samlet bredde (tommer)
9,96
Samlet højde (tommer)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat® Skærmstik af plaståbning til transmissionsvælger og trykreguleringsventiler
Cat
Cat® Spacer for at give præcis afstand og justering for transmissionsvælgeren og trykreguleringsventilen
Cat
Indtast
Midterhul, åbning
Washer Type
Flat
Udvendig diameter (tommer)
0,812
Materiale
Mellemlægsstål,Kulstål
Længde (tommer)
0,062
Indvendig diameter (tommer)
0,125
Centerhulform
Uden gevind
Thickness (in)
0,063
Cat® Thrust Race for reguleringsventiler og vælgerventiler
Cat
Indvendig diameter (tommer)
2,5
Højde (tommer)
0,03
Udvendig diameter (tommer)
3,5
Material
Alloy Steel
Brun Cat®-åbningsenhed til motorgraderes transmissionsvælger og trykstyringsventil
Cat
Materialebeskrivelse
Stål
Standardfarve
Grøn
Udvendig diameter (tommer)
0,433
Længde (tommer)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat
Cat® Spacer for at give præcis afstand og justering for transmissionsvælgeren og trykreguleringsventilen
Cat
Indtast
Midterhul, åbning
Washer Type
Flat
Udvendig diameter (tommer)
0,812
Materiale
Mellemlægsstål,Kulstål
Længde (tommer)
0,009
Coating
Zinc Plated
Indvendig diameter (tommer)
0,125
Centerhulform
Uden gevind
Thickness (in)
0,01
Cat® Spacer for at give præcis afstand og justering for transmissionsvælgeren og trykreguleringsventilen
Cat
Indtast
Midterhul, åbning
Washer Type
Flat
Udvendig diameter (tommer)
0,812
Materiale
Mellemlægsstål,Kulstål
Længde (tommer)
0,035
Coating
Zinc Plated
Indvendig diameter (tommer)
0,125
Centerhulform
Uden gevind
Thickness (in)
0,035
Brun Cat®-åbningsenhed til motorgraderes transmissionsvælger og trykstyringsventil
Cat
Materialebeskrivelse
Stål
Standardfarve
Brun
Udvendig diameter (tommer)
0,433
Længde (tommer)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat®-omstyringsventilfjederring til transmission
Cat
Materiale
Stål
Indvendig diameter (tommer)
0,51
Udvendig diameter (tommer)
0,73
Samlet længde (tommer)
0,516
Flangediameter (tommer)
1,161
Læbetykkelse (tommer)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
Cat® Transmissionshastighedssensorsele til transmission, hydraulisk styring og vælgerventil
Cat
Vælg butik
For prisfastsættelse og tilgængelighed
1 - 16 af 234 results
1 - 16 af 234 results