공장 출하 시 장착된 부품을 찾고 부품 다이어그램을 볼 수 있습니다.
이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
234개 중1 - 16
변속기 제어 밸브에 사용되는 Cat® 알루미늄 선택기 피스톤
Cat
자재 설명
알루미늄
직경(인치)
1.19
길이(인치)
2.95
외부 직경(in)
1.186
자재
알루미늄
무게(lb)
0.1
Cat® 선택기 및 압력 제어 밸브 스페이서는 효율적인 유압 제어를 위한 정밀한 밸브 정렬을 제공합니다.
Cat
자재 설명
강철
외부 직경(in)
0.81
두께(in)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat® 심(선택 밸브와 제어 밸브)
Cat
자재 설명
강철
직경(인치)
0.59
두께(in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
변속기 밸브에 사용되는 Cat® 회주철 주조 선택기 본체
Cat
자재 설명
주철
전체 길이(in)
11.06
전체 폭(in)
9.96
전체 높이(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
변속기 선택기 및 압력 제어 밸브에 정확한 간격과 정렬을 제공하는 Cat® 스페이서
Cat
유형
중앙 구멍-슬롯
Washer Type
Flat
외부 직경(in)
0.812
자재
심 강철,탄소 스틸
길이(인치)
0.062
내부 직경(in)
0.125
중앙 구멍 형태
비나사산
Thickness (in)
0.063
제어 밸브 및 선택기 밸브용 Cat® 스러스트 레이스
Cat
외부 직경(in)
3.5
높이(in)
0.03
내부 직경(in)
2.5
Material
Alloy Steel
Cat® 브라운 오리피스 모터 그레이더 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브
Cat
자재 설명
강철
표준 색상
녹색
외부 직경(in)
0.433
길이(인치)
1.374
Material
Carbon Steel
변속기 선택기 및 압력 제어 밸브에 정확한 간격과 정렬을 제공하는 Cat® 스페이서
Cat
유형
중앙 구멍-슬롯
Washer Type
Flat
외부 직경(in)
0.812
자재
심 강철,탄소 스틸
길이(인치)
0.009
Coating
Zinc Plated
내부 직경(in)
0.125
중앙 구멍 형태
비나사산
Thickness (in)
0.01
변속기 선택기 및 압력 제어 밸브에 정확한 간격과 정렬을 제공하는 Cat® 스페이서
Cat
유형
중앙 구멍-슬롯
Washer Type
Flat
외부 직경(in)
0.812
자재
심 강철,탄소 스틸
길이(인치)
0.035
Coating
Zinc Plated
내부 직경(in)
0.125
중앙 구멍 형태
비나사산
Thickness (in)
0.035
Cat® 브라운 오리피스 모터 그레이더 변속기 선택기 및 압력 제어 밸브
Cat
자재 설명
강철
표준 색상
갈색
외부 직경(in)
0.433
길이(인치)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat® 변속기 선택기 밸브 스프링 리테이너
Cat
자재
강철
내부 직경(in)
0.51
외부 직경(in)
0.73
전체 길이(in)
0.516
플랜지 직경(in)
1.161
립 두께(in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
1-16/234 결과
1-16/234 결과