Hjem061-8341: PAKNING
Hjem061-8341: PAKNING
061-8341: PAKNING

Mærke: Cat

fallback-image
061-8341: PAKNING

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 061-8341

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 061-8341

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Uretangummi
Material Hardness: 93A
Dash Size: 020
Polymer: PU (Polyurethane)
Inside Diameter (mm): 21,95
Cross Section Diameter (in): 0,07
Inside Diameter (in): 0,864
Cross Section Diameter (mm): 1,78
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 061-8341

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet