Hjem099-4658: WASHER
Hjem099-4658: WASHER
099-4658: WASHER

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
099-4658: WASHER
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 099-4658

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 099-4658

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Rustforebyggende væske,Kulstål
Outside Diameter (in): 0,362
Outside Diameter (mm): 9,2
Washer Type: Helical Spring-Split
Inside Diameter (mm): 5,1
Thickness (mm): 1,3
Coating: Paint-Black
Thickness (in): 0,051
Inside Diameter (in): 0,201
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 099-4658

GRAVEMASKINE

E70B EL240B EL240C 307-A EL300B EL200B E120B E110B E240C E240B E140 E200B E300B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet