Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů099-4658: PODLOŽKA
Domů099-4658: PODLOŽKA
099-4658: PODLOŽKA

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
099-4658: PODLOŽKA
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

ZRUŠENO
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 099-4658

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 099-4658

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: uhlíková ocel,Protikorozní tekutina
Outside Diameter (in): 0,362
Outside Diameter (mm): 9,2
Washer Type: Helical Spring-Split
Inside Diameter (mm): 5,1
Thickness (mm): 1,3
Coating: Paint-Black
Thickness (in): 0,051
Inside Diameter (in): 0,201
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 099-4658

RÝPADLO

E70B EL240B EL240C 307-A EL300B EL200B E120B E110B E240C E240B E140 E200B E300B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno