HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer0S-1575: 3/4-16 bolt med sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
0S-1575: 3/4-16 bolt med sekskantet hoved
0S-1575: 3/4-16 bolt med sekskantet hoved

Cat® Hexagonal Head Bolt er et fastgørelseselement, der giver sikre og pålidelige forbindelser på grund af deres sekskantede hoveder

Mærke: Cat

Produktbilleder
0S-1575: 3/4-16 bolt med sekskantet hoved
0S-1575: 3/4-16 bolt med sekskantet hoved
0S-1575: 3/4-16 bolt med sekskantet hoved
0S-1575: 3/4-16 bolt med sekskantet hoved
0S-1575: 3/4-16 bolt med sekskantet hoved

Cat® Hexagonal Head Bolt er et fastgørelseselement, der giver sikre og pålidelige forbindelser på grund af deres sekskantede hoveder

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 0S-1575
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 0S-1575

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 3
Bolt Length (mm): 76,2
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Længde på greb (tommer): 1,25
Længde på greb (mm): 31,75
Materiale: Stål,Kulstål
Belægning: 0
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 0S-1575

SKOVBRUGSPRODUKTER

HF201 HFW221 HFW222 SC-57 SS-56 2570C 2670C 553C 2670D 573C 2470C 563C

LARVEBÅNDSDOZER

143 183B 141 140 D7F D8K D8H D4E D4E SR D9E D9G D9H 8D 951 955 4 4S 8S 977A 4A

RØRLÆGGER

583K 583H 594H 594

DUMPER

777 776

MOTOR – LASTVOGN

1674

MOTOR – INDUSTRIEL

D343 G343

MOTORGRADER

140B 120B 120 12F 12E 140 14E

MARINE PRODUKTER

D364 D375D D343

LARVEBÅNDSLÆSSER

977D 977H 983

GUMMIHJULSSCRAPER

627B 623B 621B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet