HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti0S-1575: bullone a testa esagonale 3/4'-16 x 3
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
0S-1575: bullone a testa esagonale 3/4'-16 x 3
0S-1575: bullone a testa esagonale 3/4'-16 x 3

I bulloni a testa esagonale Cat® sono dispositivi di fissaggio che garantiscono connessioni sicure e affidabili grazie alla loro forma esagonale.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
0S-1575: bullone a testa esagonale 3/4'-16 x 3
0S-1575: bullone a testa esagonale 3/4'-16 x 3
0S-1575: bullone a testa esagonale 3/4'-16 x 3
0S-1575: bullone a testa esagonale 3/4'-16 x 3
0S-1575: bullone a testa esagonale 3/4'-16 x 3

I bulloni a testa esagonale Cat® sono dispositivi di fissaggio che garantiscono connessioni sicure e affidabili grazie alla loro forma esagonale.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 0S-1575
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 0S-1575

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 3
Bolt Length (mm): 76,2
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Lunghezza presa (pollici): 1,25
Lunghezza presa (mm): 31,75
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio
Rivestimento: 0
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 0S-1575

MOTORE - INDUSTRIALE

D343 G343

POSATUBI

583K 583H 594H 594

PALA CINGOLATA

977D 977H 983

MOTORE - DUMPER

1674

TRATTORE CINGOLATO

143 183B 141 140 D7F D8K D8H D4E D4E SR D9E D9G D9H 8D 951 955 4 4S 8S 977A 4A

MOTORSCRAPER GOMMATO

627B 623B 621B

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

HF201 HFW221 HFW222 SC-57 SS-56 2570C 2670C 553C 2670D 573C 2470C 563C

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777 776

PRODOTTI MARINI

D364 D375D D343

MOTORGRADER

140B 120B 120 12F 12E 140 14E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito