HjemUndervognUndervognsdeleBolte107-0718: Laskebolte til selvrensende sko
HjemUndervognUndervognsdeleBolte107-0718: Laskebolte til selvrensende sko
107-0718: Laskebolte til selvrensende sko

in

Mærke: Cat

Produktbilleder
107-0718: Laskebolte til selvrensende sko
107-0718: Laskebolte til selvrensende sko

in

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 107-0718

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 3.625
Bolt Length (mm): 92,08
Boltype: Laskebolte til selvrensende sko
Grip Length (in): 2,441
Grip Length (mm): 62,0
Materiale: Belægningsvæske,Borstål
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 107-0718

LARVEBÅNDSDOZER

D6M D6K2 D6K2 LGP D6N D5H D5R LGP D6N LGP D4 D5 D5 5 5P 5S

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet