Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPodvozekHardware podvozkuŠrouby107-0718: Šrouby pásů pro samočisticí desky
DomůPodvozekHardware podvozkuŠrouby107-0718: Šrouby pásů pro samočisticí desky
107-0718: Šrouby pásů pro samočisticí desky

Palcové

Značka: Cat

Obrázky produktů
107-0718: Šrouby pásů pro samočisticí desky
107-0718: Šrouby pásů pro samočisticí desky

Palcové

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 107-0718

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 3.625
Bolt Length (mm): 92,08
Typ šroubu: Šrouby pásů pro samočisticí desky
Grip Length (in): 2,441
Grip Length (mm): 62,0
materiál: Bórová ocel,Povlaková kapalina
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 107-0718

PÁSOVÝ DOZER

D6M D6K2 D6K2 LGP D6N D5H D5R LGP D6N LGP D4 D5 D5 5 5P 5S

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno