HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerGenerel motorreparation og servicesæt10R-9350: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerGenerel motorreparation og servicesæt
10R-9350: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR
10R-9350: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR

Precious Metals™ eftersynssæt til krævende brug

Mærke: Cat

Produktbilleder
10R-9350: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR
10R-9350: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR

Precious Metals™ eftersynssæt til krævende brug

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

345-9172: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR (I RAMME)
345-9172: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR (I RAMME)Antal: 1
0R-8915: CYLINDERPAKKE
0R-8915: CYLINDERPAKKEAntal: 6
10R-0483: Reman-vandpumpe
10R-0483: Reman-vandpumpeAntal: 1
10R-8501: Reman elektronisk brændstofinjektor
10R-8501: Reman elektronisk brændstofinjektorAntal: 6
1P-7625: 37 grader til STOR, 90 graders vinkelrørsadapter
1P-7625: 37 grader til STOR, 90 graders vinkelrørsadapterAntal: 1
20R-2647: HOVEDGRUPPE CYL
20R-2647: HOVEDGRUPPE CYLAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 5
9S-8005: Sekskantet drevprop med 3/4-16 gevind
9S-8005: Sekskantet drevprop med 3/4-16 gevindAntal: 2
0R-9449: En sektion Reman motorolie gearpumpe
0R-9449: En sektion Reman motorolie gearpumpeAntal: 1
198-0961: 3/4-16 X 1/2-14 NPTF hex-statisk tryk lige adapter
198-0961: 3/4-16 X 1/2-14 NPTF hex-statisk tryk lige adapterAntal: 1
8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mm
8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mmAntal: 1
5P-3501: 1/4-18 NPTF hex-hoved O-ring lige adapter
5P-3501: 1/4-18 NPTF hex-hoved O-ring lige adapterAntal: 1
241-6186: 44,50 mm lang 90 graders vinkelrørsadapter
241-6186: 44,50 mm lang 90 graders vinkelrørsadapterAntal: 1
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
9S-8004: 9/16-18 Gevind sekskantet drev prop
9S-8004: 9/16-18 Gevind sekskantet drev propAntal: 4
Viser 1 til 15 af 15
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 10R-9350
Område, hestekræfter: 435 - 550
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 10R-9350

MOTOR – LASTVOGN

3406E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert