HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer10R-9350: SETT-MOTOR OVERHALING
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer
10R-9350: SETT-MOTOR OVERHALING
10R-9350: SETT-MOTOR OVERHALING

Kraftig overhalingssett for edle metaller™

Merke: Cat

Produktbilder
10R-9350: SETT-MOTOR OVERHALING
10R-9350: SETT-MOTOR OVERHALING

Kraftig overhalingssett for edle metaller™

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

0R-9449: Reman motoroljepumpe med én seksjon
0R-9449: Reman motoroljepumpe med én seksjonAntall: 1
198-0961: 3/4-16 X 1/2-14 NPTF sekskantadapter med rett hode
198-0961: 3/4-16 X 1/2-14 NPTF sekskantadapter med rett hodeAntall: 1
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetning
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetningAntall: 1
5P-3501: 1/4-18 NPTF sekskanthode O-ring rett adapter
5P-3501: 1/4-18 NPTF sekskanthode O-ring rett adapterAntall: 1
241-6186: 44,50 mm lang 90-graders vinkeladapter
241-6186: 44,50 mm lang 90-graders vinkeladapterAntall: 1
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 2
9S-8004: 9/16-18-gjenget sekskantet-stasjonsplugg
9S-8004: 9/16-18-gjenget sekskantet-stasjonspluggAntall: 4
345-9172: OVERHAVELSE AV SETTMOTOR (IN RAMME)
345-9172: OVERHAVELSE AV SETTMOTOR (IN RAMME)Antall: 1
0R-8915: SYLINDERPAKKE
0R-8915: SYLINDERPAKKEAntall: 6
10R-0483: Reman vannpumpe
10R-0483: Reman vannpumpeAntall: 1
10R-8501: Reman elektronisk drivstoffinjektor
10R-8501: Reman elektronisk drivstoffinjektorAntall: 6
1P-7625: 37-graders til STOR 90-graders albueadapter
1P-7625: 37-graders til STOR 90-graders albueadapterAntall: 1
20R-2647: TOPPLOKKGRUPPE
20R-2647: TOPPLOKKGRUPPEAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 5
9S-8005: 3/4-16 gjenger sekskantplugg
9S-8005: 3/4-16 gjenger sekskantpluggAntall: 2
Viser 1 til 15 av 15
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 10R-9350
Effektområde: 435-550
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 10R-9350

MOTOR – LASTEBIL

3406E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert