114-4797: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje114-4797: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE

114-4797: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE

Transmissionspakningssæt – hydraulisk styring

Mærke: Cat

fallback-image

114-4797: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE

Transmissionspakningssæt – hydraulisk styring

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

104-6730: 0,8 mm tyk transmissionskontrolventilpakning

Antal: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 3

4J-0521: 3,53 x 34,52 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 1

6F-6673: O-ringspakning, gummi

Antal: 2

6J-2419: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,17 mm

Antal: 1

7J-0204: 1,63 x 7,65 mm 90A NBR O-ring

Antal: 14

8M-4432: 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 4

Viser 1 til 8 af 8

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet