114-4797: KIT-COMANDO IDRAULICO DELLA TRASMISSIONE
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore114-4797: KIT-COMANDO IDRAULICO DELLA TRASMISSIONE

114-4797: KIT-COMANDO IDRAULICO DELLA TRASMISSIONE

Kit guarnizioni trasmissione - Comando idraulico

Marchio: Cat

fallback-image

114-4797: KIT-COMANDO IDRAULICO DELLA TRASMISSIONE

Kit guarnizioni trasmissione - Comando idraulico

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

104-6730: Guarnizione della valvola di controllo della trasmissione da 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 3

4J-0521: Anello di tenuta in NBR 90A 3,53 x 34,52 mm

Quantità: 2

5H-8853: Anello di tenuta VMQ 70A 1,78 x 9,25 mm

Quantità: 1

6F-6673: Tenuta ad anello in gomma

Quantità: 2

6J-2419: diametro interno 36,17 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

7J-0204: Anello di tenuta in NBR 90A 1,63 x 7,65 mm

Quantità: 14

8M-4432: Anello di tenuta in VMQ 70A 3,53 x 26,57 mm

Quantità: 4

Visualizzazione da 1 a 8 di 8

Descrizione per codice 114-4797

Descrizione:Questo kit di guarnizioni per trasmissioni contiene tutte le guarnizioni, i paraoli e gli o-ring necessari per ricostruire il comando idraulico durante una revisione della trasmissione. Attributi: un kit di guarnizioni per trasmissioni Cat® consente di ordinare un singolo codice che contiene tutti i componenti per l'applicazione, incorporando al tempo stesso le modifiche per le ultime modifiche di progettazione. Applicazione consigliata:Tutte le applicazioni

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene, riconosciuto nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 114-4797

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 114-4797

PALA GOMMATA

988F

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito