HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter119-2604: 3/4" X 7/8" T-stykke-adapter
Hjem
Slanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter
119-2604: 3/4" X 7/8" T-stykke-adapter
119-2604: 3/4" X 7/8" T-stykke-adapter

Cat® 3/4" X 7/8" Fluid Carrying Tee Adapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
119-2604: 3/4" X 7/8" T-stykke-adapter
119-2604: 3/4" X 7/8" T-stykke-adapter
119-2604: 3/4" X 7/8" T-stykke-adapter
119-2604: 3/4" X 7/8" T-stykke-adapter
119-2604: 3/4" X 7/8" T-stykke-adapter

Cat® 3/4" X 7/8" Fluid Carrying Tee Adapter

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 119-2604
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 119-2604
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14), 6V-6609 (3/4-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16), 238-5081 (7/8-14)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 3K-0360 (3/4-16)
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 119-2604

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD60 AD63

LARVEBÅNDSDOZER

D11T D10T2 D10T D10 D11

OLIEPRODUKTER

C9 C32

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C27 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL

MOTOR – MASKINE

C27

GRAVEMASKINE

320B L M325C 320B 320B LL 320B FM LL

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R3000H R2900 R2900G R1600H

MOTOR – INDUSTRIEL

C32 C32B

Vis mere
Relaterede dele
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Cat®-O-ringspakning i gummi til 7/8-14" STOR-konnektor ende

Tjek pris
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Cat® Stor O-ringstætning (SAE 3/4-16) (ledningsgruppe, motor)

Tjek pris
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning

Cat®-O-ringspakning i gummi til 1/16-12" STOR-konnektor ende

Tjek pris
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Cat®Stor O ringtætning (SAE 7/8-14) (pumpegruppe, bremse, linjegruppe)

Tjek pris
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Cat® O-ringtætning til 3/4-16" STOR-stikende

Tjek pris
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi

Cat® O-ringtætning til 7/8-14" STOR-stikende

Tjek pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
Tjek pris
3K-0360
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
Tjek pris
6V-6609
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
Tjek pris
2M-9780
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
Tjek pris
238-5080
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
Tjek pris
6V-3251
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet