HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger124-2254: Permanent kobling
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger124-2254: Permanent kobling
124-2254: Permanent kobling

Permanent Cat-kobling (DIN) – lige hun-drejeled

Mærke: Cat

Produktbilleder
124-2254: Permanent kobling
124-2254: Permanent kobling
124-2254: Permanent kobling
124-2254: Permanent kobling
124-2254: Permanent kobling

Permanent Cat-kobling (DIN) – lige hun-drejeled

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 124-2254

Måleenheder

USMetrisk
Konnektor: Permanent
Materiale: STÅL
Belægning: Zinkbelagt
Form: Lige
Forbindelsestype: DIN – HUN-DREJELED
Gevindstørrelse (dia x hældning) (mm): M18 X 1.5
Længde (mm): 52,0
Længde (tommer): 2,05
Afskæringsfaktor (mm): 31,0
Afskæringsfaktor (in): 1,22
Anbefalet slangestørrelse (mm): 6,35
Anbefalet slangestørrelse (tommer): 0,25
Kompatibel med: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, KØLEVÆSKESLANGE
Sekskantstørrelse (mm): 22,0
Sekskantstørrelse (tommer): 0,87
Pakningstype: NBR 3E-4296
Beskrivelse: Permanent kobling 4MN
Anvendelser: Permanent kobling til brug med hydraulikslange. Få flere oplysninger ved at kontakte din lokale CAT-forhandler
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 124-2254

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet